??
CAD model selection
K0432.401006
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0432 - Levelling feet for aluminium profiles
Bill of material
K0432.401006
BESTKIPP
Order No.
K0432.401006
HUB
stroke
mm
Enter value for HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
A
for aluminium profiles
40 x 40 mm
B
width
28.0 mm
C
for slot
10 mm
D
diameter
40 mm
D1
thread
M 6
D2
Thread for countersunk screw
M 6
H
height
45 - 65 mm
H1
54-74 mm
L
Length
9 mm
SW1
width across flats
30 mm
SW2
width across flats
10 mm
BELASTUNG
load capacity max.
1,5 kN
GEW
Approx. weight
0.0667 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245188697
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions